Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Descrizione prodotto

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Codice d'ordine: 06236900
Codice d'ordine completo: 871150006236900

Specifiche

Tensione in ingresso
230 V (predefinito) o 240 V
Frequenza di linea
50 Hz
Frequenza di ingresso
50 Hz

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700217503 it_IT pdf 198.0 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257 pdf 3.5 MB

Immagini

Product-Photographs-913700217503_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700217503_EU
Risorse multiple - Visuals