Italia - Italiano

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Descrizione prodotto

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Codice d'ordine: 913700217303
Codice d'ordine completo: 871150006237600

Specifiche

  • Tensione in ingresso
    230 V (predefinito) o 240 V
  • Frequenza di linea
    50 Hz
  • Frequenza di ingresso
    50 Hz

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700217303 it_IT pdf 487.4 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207 pdf 3.5 MB

Immagini

Product-Photographs-913700217303_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-913700217303_EU
Risorse multiple