Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII
Descrizione prodotto
Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII
Specifiche
- Tensione in ingresso Da 220 a 240 V
- Frequenza di linea 50 to 60 Hz
- Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz
- Corrente di dispersione (Max) 0,5 mA
- Larghezza corrente di spunto 0,37 ms
- Picco corrente di spunto (Max) 31 A
- Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) 8