Italia - Italiano

Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Descrizione prodotto

Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Codice d'ordine: 913700624366
Codice d'ordine completo: 871150091502330

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)
0,5 mA
Larghezza corrente di spunto
0,35 ms
Picco corrente di spunto (Max)
31 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
12

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700624366 it_IT pdf 204.6 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V pdf 263.1 kB

Immagini

Product-Photographs-913700624366_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700624366_EU
Risorse multiple - Visuals