Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
Descrizione prodotto
Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
Specifiche
- Tensione in ingresso
- Da 220 a 240 V
- Frequenza di linea
- 50 to 60 Hz
- Frequenza di ingresso
- Da 50 a 60 Hz
- Corrente di dispersione (Max)
- 0,5 mA
- Larghezza corrente di spunto
- 0,4 ms
- Picco corrente di spunto (Max)
- 45 A
- Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
- 12