Italia - Italiano

Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Descrizione prodotto

Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Codice d'ordine: 913700624166
Codice d'ordine completo: 871150091496530

Specifiche

  • Tensione in ingresso
    Da 220 a 240 V
  • Frequenza di linea
    50 to 60 Hz
  • Frequenza di ingresso
    Da 50 a 60 Hz
  • Corrente di dispersione (Max)
    0,5 mA
  • Larghezza corrente di spunto
    0,35 ms
  • Picco corrente di spunto (Max)
    20 A
  • Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
    18

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700624166 it_IT pdf 476.1 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V pdf 263.1 kB

Immagini

Product-Photographs-913700624166_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700624166_EU
Risorse multiple - Visuals