Italia - Italiano

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 46 W, 5220 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Staffa di montaggio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 5220 lm, 46 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 24074200
Codice d'ordine completo: 871951424074200

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED60 [LED module 6000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG txt 6.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060124 it_IT pdf 363.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060124_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300060124_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG LDT