Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Staffa di montaggio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Connettore interno CI