Italia - Italiano

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribuzione simmetrica DS51, Classe di isolamento II, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Attacco laterale per diametro 60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribuzione simmetrica DS51, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 24070400
Codice d'ordine completo: 871951424070400

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED100 [LED module 10000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S txt 6.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060120 it_IT pdf 376.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060120_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300060120_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S IES
Dialux
ULD File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ULD
Relux
ROLF File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S LDT