Italia - Italiano

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 17.6 W, 1760 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Distribuzione media DM11, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 1760 lm, 17.6 W, 100 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 24066700
Codice d'ordine completo: 871951424066700

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED20 [LED Module 2000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG txt 6.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060116 it_IT pdf 332.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060116_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300060116_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG IES
Dialux
ULD File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG LDT