Italia - Italiano

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 15.2 W, 1660 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribuzione simmetrica DS51, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Attacco laterale per diametro 60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 1660 lm, 15.2 W, 109 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribuzione simmetrica DS51, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 24065000
Codice d'ordine completo: 871951424065000

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED20 [LED Module 2000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG txt 6.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060115 it_IT pdf 342.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060115_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300060115_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG IES
Dialux
ULD File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG LDT