Italia - Italiano

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Installazione su palo, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 24064300
Codice d'ordine completo: 871951424064300

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED30 [LED module 3000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR txt 6.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060114 it_IT pdf 318.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060114_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300060114_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR IES
Dialux
ULD File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ULD
Relux
ROLF File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ROLFZ
LDT
LDT File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR LDT