Italia - Italiano

Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 56 W, 5106 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione simmetrica DS50, Classe di isolamento II, IP66, STD

BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione (On/Off), 5106 lm, 56 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuzione simmetrica DS50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 86502300
Codice d'ordine completo: 871869986502300

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED74 [LED module 7400 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P txt 7.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024265 it_IT pdf 135.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TownTune pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024265_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024265_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P LDT