Italia - Italiano

Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 27.5 W, 2380 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione Larga DW50, Classe di isolamento I, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione (On/Off), 2380 lm, 27.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuzione Larga DW50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 49455100
Codice d'ordine completo: 871869949455100

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED35 [LED module 3500 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P txt 7.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024172 it_IT pdf 135.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TownTune pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024172_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024172_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
Disegni CAD
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
Disegni CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
Disegni CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
Disegni CAD
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB

Plug-in software

IES
IES File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P LDT