Italia - Italiano

Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione Larga DW10, Interact Ready, Classe di isolamento I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 76 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, Emissione luminosa costante, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione Larga DW10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 49028700
Codice d'ordine completo: 871869949028700

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED14 [LED module 1400 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P txt 7.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024159 it_IT pdf 252.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TownTune pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024159_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024159_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
Disegni CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
Disegni CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
Disegni CAD
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
Disegni CAD
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB

Plug-in software

IES
IES File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P LDT