Italia - Italiano

Signify TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 49.5 W, 4620 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuzione media DM10, Interact Ready, Classe di isolamento II, IP66, STD

BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, Emissione luminosa costante, 4620 lm, 49.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 49029400
Codice d'ordine completo: 871869949029400

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED69 [LED module 6900 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P txt 7.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024160 it_IT pdf 227.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TownTune pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024160_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024160_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Plug-in software

IES
IES File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P LDT