Italia - Italiano

Signify Quebec LED, Urban road & street light, 30.5 W, 4018 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione Larga DW50, Classe di isolamento I, IP65, STD

BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Nero, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4018 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione Larga DW50, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels e 2x cavo di segnale a 2 poli per regolazione della luce

Codice d'ordine: 08993100
Codice d'ordine completo: 871869908993100

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED49 [LED module 4900 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300023483 it_IT pdf 146.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of Quebec LED pdf 2.1 MB

Immagini

Product-Photographs-912300023483_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300023483_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S IES
Dialux
ULD File - BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S ULD
Relux
ROLF File - BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S LDT