Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Metronomis LED è la prima gamma al mondo di apparecchi, per applicazioni testapalo, in grado di offrire una serie di effetti luminosi e di ambientazione per conferire ai progetti di illuminazione un esclusivo tocco estetico. Un innovativo gioco di riflessi, luci e ombre crea motivi e forme al suolo o sulla copertura dell'apparecchio, per valorizzare l'atmosfera di strade e piazze. I quattro nuovi design iconici, dallo stile fluido e essenziale, presentano un collegamento visivo e modulare a Metronomis I. Durante il giorno, il design trasparente e discreto della coppa si fonde nel contesto, sia esso classico o moderno, mentre l'aspetto notturno è al contempo funzionale e decorativo. La gamma Metronomis LED è disponibile con una serie di pali e supporti e con un'ampia scelta di ottiche ed effetti, per consentire ad architetti e progettisti dell'illuminazione di creare un progetto illuminotecnico innovativo e coerente, che riflette le particolarità della cultura e della storia urbana.
Vantaggi
Design semplice e gamma di effetti di illuminazione per rendere unica la città
Eccezionale comfort visivo e sicurezza
Caratteristiche
Una gamma di effetti di luce al suolo o sulla coppa dell'apparecchio consente di creare atmosfere diverse e di conferire a strade e panorami urbani un tocco visivo unico e distintivo
Tutti i vantaggi di LEDGINE (massimo risparmio energetico, possibilità di manutenzione e aggiornamento, eccellente qualità della luce, versatilità applicativa