Italia - Italiano

Signify Copenhagen City LED gen2 large e mega, Urban road & street light, 43.5 W, 5765 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis distribuzione ampia (MDW), Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Polietilene, Corpo Glow, staffa RAL 7035, Attacco laterale diametro 48 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante, 5765 lm, 43.5 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis distribuzione ampia (MDW), IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Cavo 10 m senza spina

Codice d'ordine: 09077400
Codice d'ordine completo: 871951409077400

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED60 [LED module 6000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K txt 7.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 919008634401 it_IT pdf 151.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 large pdf 7.8 MB

Immagini

Product-Photographs-919008634401_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-919008634401_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K IES
Dialux
ULD File - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K ULD
Relux
ROLF File - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration of Copenhagen City LED gen2 large pdf 905.4 kB