Italia - Italiano

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED42 | LED module 4200 lm, 740 bianco neutro, Unità di alimentazione con regolazione esterna con emissione luminosa costante, Classe di isolamento II, Distribuzione Larga DW10, Vetro piano, Nero, Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 2, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Connettore esterno CE, Cavo 1,0 m a 2 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Testa palo per diametro 60 mm

BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Nero, Testa palo per diametro 60 mm, Unità di alimentazione con regolazione esterna con emissione luminosa costante, Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 2, 2993 lm, 25 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuzione Larga DW10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m a 2 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore esterno CE

Codice d'ordine: 11688000
Codice d'ordine completo: 871869911688000

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED42 [LED module 4200 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK txt 7.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300023858 it_IT pdf 162.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Immagini

Product-Photographs-912300023858_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300023858_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK LDT