Italia - Italiano

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED53 | LED module 5300 lm, 740 bianco neutro, Unità di alimentazione (On/Off), Classe di isolamento II, Distribuzione simmetrica DS50, Vetro smerigliato, Nero, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore esterno CE, Cavo 1,0 m a 2 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Testa palo per diametro 76 mm

BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Nero, Testa palo per diametro 76 mm, Unità di alimentazione (On/Off), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuzione simmetrica DS50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m a 2 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore esterno CE

Codice d'ordine: 11681100
Codice d'ordine completo: 871869911681100

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED53 [LED module 5300 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF txt 7.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300023851 it_IT pdf 164.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Immagini

Product-Photographs-912300023851_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300023851_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
ClassicStreet-BDP794-76P-3D07.max max 944.0 kB
Disegni CAD
ClassicStreet-BDP794-76P-3D04.dxf dxf 1.6 MB
Disegni CAD
ClassicStreet-BDP794_76P-3D08.sat sat 97.8 kB
Disegni CAD
ClassicStreet-BDP794-76P-3D05.m3d m3d 114.5 kB
Disegni CAD
ClassicStreet-BDP794_76P-3D03.dwg dwg 193.5 kB
Disegni CAD
ClassicStreet-BDP794-76P-3D09.r3d r3d 226.7 kB

Plug-in software

IES
IES File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF LDT