Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio, Nero, Testa palo per diametro 60 mm, Unità di alimentazione (On/Off), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuzione simmetrica DS50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m a 2 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore esterno CE