Descrizione prodotto
Urban road & street light, Lega di alluminio, Grigio scuro, Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa catenaria CB, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Distribution Medium versione 24 Performance (per 5050), IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I