Italia - Italiano

Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 5127 lm, 3000 K, Interact Pro, Distribution Medium versione 24 Performance (per 5050), Interact Ready, Classe di isolamento I, IP66

BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Lega di alluminio, Grigio scuro, Rivestimento a polvere singolo strato, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Distribution Medium versione 24 Performance (per 5050), IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I

Codice d'ordine: 36962800
Codice d'ordine completo: 872110336962800

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED60 [LED module 6000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Lighting for wellbeing Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1 txt 5.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060806 it_IT pdf 367.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CityVario Post Top pdf 2.4 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060806_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300060806_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1 IES
Dialux
ULD File - BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1 ULD
Relux
ROLF File - BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1 ROLFZ
LDT
LDT File - BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1 LDT