Descrizione prodotto
Urban road & street light, Lega di alluminio, Grigio scuro, Rivestimento a polvere singolo strato, Driver Economy non regolabile (senza LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Distribution Medium versione 24 Performance (per 5050), IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I