Italia - Italiano

Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 4280 lm, 3000 K, Interact Pro, Distribution Medium versione 24 Performance (per 5050), Interact Ready, Classe di isolamento I, IP66

BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Lega di alluminio, Grigio scuro, Rivestimento a polvere singolo strato, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 4280 lm, 32.6 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Distribution Medium versione 24 Performance (per 5050), IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I

Codice d'ordine: 36958100
Codice d'ordine completo: 872110336958100

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED60 [LED module 6000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Lighting for wellbeing Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P txt 5.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060802 it_IT pdf 394.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CityVario Post Top pdf 1.9 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300060802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P IES
Dialux
ULD File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P ULD
Relux
ROLF File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P LDT