Signify DigiStreet catenaria, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione Larga DW10, Interact Ready, Classe di isolamento I, IP66, SRG6-6
BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Alluminio, Staffa catenaria CB, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6400 lm, 38 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Distribuzione Larga DW10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Connettore a vite
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED64 [LED module 6400 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni