Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Attacco palo diametro 62 mm, Unità di alimentazione (On/Off), 17200 lm, 114 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione Larga DW50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a vite