Philips DigiStreet, Road & street light, 51 W, 8100 lm, 4000 K, CRI70, Distribuzione Larga DW10, Classe di isolamento II, IP66

BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Attacco palo diametro 62 mm, Unità di alimentazione (On/Off), 8100 lm, 51 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione Larga DW10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a vite

Codice d'ordine: 37702400
Codice d'ordine completo: 871869637702400

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED90 [LED module 9000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866241 it_IT pdf 281.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866241_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866241_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62 LDT