Italia - Italiano

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED30 | LED module 3000 lm, 830 bianco caldo, Classe di isolamento II, Distribuzione Larga DW10, Grigio scuro, Attacco palo diametro 62 mm

BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Attacco palo diametro 62 mm, Unità di alimentazione (On/Off), 2730 lm, 21 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione Larga DW10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a vite

Codice d'ordine: 37688100
Codice d'ordine completo: 871869637688100

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED30 [LED module 3000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Unità elettrica/alimentatore
EB [Reattore elettronico EB]
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925863563 it_IT pdf 292.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910925863563_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925863563_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 LDT