Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED16 | LED module 1600 lm, 830 bianco caldo, Classe di isolamento II, Distribuzione stretta DN11, Grigio scuro, Attacco palo diametro 62 mm
BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Attacco palo diametro 62 mm, Unità di alimentazione (On/Off), 1456 lm, 11.8 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione stretta DN11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a vite
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED16 [LED module 1600 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Unità elettrica/alimentatore
- EB [Reattore elettronico EB]
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni