Italia - Italiano

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED14 | LED module 1400 lm, 740 bianco neutro, Classe di isolamento I, Distribuzione stretta DN10, Grigio scuro, Attacco palo diametro 32-48 mm

BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Attacco palo diametro 32-48 mm, Unità di alimentazione (On/Off), 1274 lm, 9 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione stretta DN10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a vite

Codice d'ordine: 37681200
Codice d'ordine completo: 871869637681200

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED14 [LED module 1400 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Unità elettrica/alimentatore
EB [Reattore elettronico EB]
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925863556 it_IT pdf 293.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
BGP760 pdf 2.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910925863556_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925863556_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48 LDT