Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED12 | LED Module 1200 lm, 830 bianco caldo, Classe di isolamento II, Distribuzione media DM11, Grigio scuro, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Attacco palo diametro 62 mm

BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Attacco palo diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 1092 lm, 8 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a vite

Codice d'ordine: 37680500
Codice d'ordine completo: 871869637680500

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED12 [LED Module 1200 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Unità elettrica/alimentatore
EB [Reattore elettronico EB]
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925863555 it_IT pdf 292.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
BGP760 pdf 2.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910925863555_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925863555_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 LDT