Philips Proiettori Ledinaire Solar, 32 W, 4160 lm, 3000 K, CRI80, IR remoto, Simmetrica, IP65

BVP085 LED42/830

Descrizione prodotto

Alluminio, Grigio, Rivestimento a polvere singolo strato, Driver integrato su piastra LED (DoB), Profilo di regolazione per apparecchio Solar versione 1, 4160 lm, 32 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.312,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento III, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 1,5 kV in modalità differenziale e 1,5 kV in modalità comune, 2×0,75mm², Connettore plug-in esterno impermeabile a 3 poli

Codice d'ordine: 75203099
Codice d'ordine completo: 872016975203099

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED42S [LED module, system flux 4200 lm]
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED system in flux
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401882102 it_IT pdf 223.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Immagini

Product-Photographs-911401882102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401882102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BVP085 LED42/830 ies 14.0 kB