Philips Proiettori Ledinaire Solar, 13 W, 1690 lm, 3000 K, CRI80, IR remoto, Simmetrica, IP65
BVP085 LED17/830
Descrizione prodotto
Alluminio, Grigio, Rivestimento a polvere singolo strato, Driver integrato su piastra LED (DoB), Profilo di regolazione per apparecchio Solar versione 1, 1690 lm, 13 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento III, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 1,5 kV in modalità differenziale e 1,5 kV in modalità comune, 2×0,75mm², Connettore plug-in esterno impermeabile a 3 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED17S [LED module, system flux 1700 lm]
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED system in flux
- Service tag
- No
- Tier
- Valore
- Periodo di garanzia
- 2 anni