Philips Proiettori Ledinaire Solar, 6.5 W, 910 lm, 4000 K, CRI80, IR remoto, Simmetrica, IP65

BVP085 LED09/840

Descrizione prodotto

Alluminio, Grigio, Rivestimento a polvere singolo strato, Driver integrato su piastra LED (DoB), Profilo di regolazione per apparecchio Solar versione 1, 910 lm, 6.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento III, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 1,5 kV in modalità differenziale e 1,5 kV in modalità comune, 2×0,75mm², Connettore plug-in esterno impermeabile a 3 poli

Codice d'ordine: 75198999
Codice d'ordine completo: 872016975198999

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED9-4S [LED module, system flux 900 lm]
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED system in flux
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401881602 it_IT pdf 237.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Immagini

Product-Photographs-911401881602_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401881602_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BVP085 LED09/840 ies 26.2 kB