Signify Staffe ClassicStreet

ClassicStreet - Ispirato al passato, pensato per il futuro

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Richiamando la bellezza iconica delle lanterne stradali del 20° secolo, ClassicStreet combina design elegante e dettagli delicati degli apparecchi tradizionali, rispettando allo stesso tempo i moderni requisiti di illuminazione urbana. Pur essendo ispirato al passato, l'apparecchio ClassicStreet è totalmente pensato per il futuro. Il suo elegante design curvo, abbinato a staffe e pali dedicati, crea un aspetto contemporaneo che abbellisce le nostre città con distintive atmosfere accoglienti di notte e di giorno. Non solo nei contesti architettonici storici e tradizionali, ma anche negli ambienti urbani più moderni. Progettato sulla base del proprio motore LED, ClassicStreet offre eccezionali livelli di illuminazione e performance energetiche.

Vantaggi

  • Design riconoscibile e contemporaneo ispirato ai classici set per l'illuminazione stradale completi

  • Adatto sia ai contesti architettonici tradizionali e storici che agli ambienti più moderni

Caratteristiche

  • Disponibile in versioni per montaggio su cima del palo e a sospensione

  • Staffe e pali dedicati ClassicStreet

Applicazioni

  • Centri città
  • Parchi e piazze
  • Strutture residenziali
  • Parchi e piazze

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Staffe ClassicStreet it_IT pdf 365.8 kB

Immagini

Family-Photographs-Staffe ClassicStreet
Risorse multiple - Visuals