Apparecchi per illuminazione lineare con vista per applicazioni creative e con facciate multimediali
UniBar è un elegante apparecchio per illuminazione a vista LED a montaggio su superficie per esterni sottile progettato per applicazioni di illuminazione architetturale di facciate e decorazioni degli spazi esterni. La meccanica robusta e l'esclusivo design ottico lo rendono ideale per facciate di edifici, facciate multimediali, ponti, cavalcavia e qualsiasi applicazione che richieda una soluzione di illuminazione lineare sottile a vista diretta. Lente di diffusione a vista, cablaggio passante per collegamento end-to-end e opzione di controllo DMX disponibile con un massimo di 10 pixel (10IDs) per offrire ad architetti e progettisti la libertà di esplorare un'ampia gamma di prototipi e progetti senza limitazioni. Disponibile in bianco e RGBW.
I LED a bassa potenza forniscono una distribuzione della luce morbida e omogenea
Fino a 10 pixel (10ID) per un controllo facile e flessibile
Standard: RGBW, 2.700K, 3.000K e 4.000K
Opzionale 5.000K, colori monocromatici e bianco regolabile