Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: un proiettore ad alta potenza con vera modularità

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Philips UniFlood M gen2 è un proiettore LED per esterni, progettato per applicazioni di illuminazione architetturale. Il design robusto e modulare è caratterizzato da una forma rettangolare e dimensioni contenute, che rendono il proiettore adatto all'illuminazione di diversi edifici e strutture, quali facciate, muri, colonnati, monumenti, ponti e palazzi. Il proiettore LED è disponibile con luce bianca e in versione dinamica RGBW, e con diverse ottiche a partire dalla Spot stretta alla Wide Flood ampia. E' dotato inoltre di interfaccia di regolazione e controllo DMX512/RDM. Un proiettore realmente modulare che offre ad architetti e designer la libertà di affrontare un'ampia gamma di applicazioni e di ottenere diversi effetti illuminotecnici.

Vantaggi

  • Grande flessibilità di progettazione, con teste e controlli inclinabili singolarmente

  • Crea il giusto effetto di illuminazione con sei diverse lenti di diffusione (dallo spot stretto all'illuminazione a proiezione)

Caratteristiche

  • Standard: RGBW, 2.700K, 3.000K e 4.000K

  • Opzionale 5.000K, colori monocromatici e bianco regolabile

Applicazioni

  • Ponti, monumenti, facciate
  • Parchi e piazze
  • Paesaggi

Avvertenze e sicurezza

  • Solo per l'uso in esterni.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 it_IT pdf 1.3 MB
Istruzioni per l'installazione
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Immagini

Family-Photographs-UniFlood M G2
Risorse multiple - Visuals