Philips UniFlood C Pro

Proiettore LED per illuminazione architetturale per illuminazione fissa o dinamica

Prodotti

BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE
50342799
BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE
50344199
BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE
50346599
BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE
50348999
BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE
50349699
BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE
50350299
BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE
BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE
50352699
BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE
BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE
50354099

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Philips UniFlood C Pro offre una soluzione elegante e solida, con la sua forma circolare e le linee sinuose che collegano magnificamente l'aspetto frontale e il vano posteriore. Philips UniFlood C Pro è un proiettore compatto per illuminazione architetturale, in cui ogni elemento è finemente studiato: la sezione anteriore fornisce un'illuminazione eccezionale, mentre la sezione posteriore alloggia tutti i componenti elettrici. Tra le due, le alette dissipano il calore e hanno anche una funzione decorativa. Philips UniFlood C Pro è progettato per applicazioni di illuminazione di facciate, monumenti, architetture e paesaggi in esterni. Il solido design meccanico e le ottiche ad alta efficienza lo rendono ideale per illuminare facciate di edifici a più piani, ponti e monumenti. Architetti e designer possono utilizzarlo in un'ampia varietà di applicazioni e di condizioni di installazione, grazie alla gamma di colori, ottiche con diverse aperture e la possibilità di controllo tramite DMX512/RDM.

Vantaggi

  • Disponibile in bianco, colori monocromatici, RGB, RGBW e bianco regolabile

  • Ampia gamma di aperture del fascio, da spot stretto a largo simmetrico

Caratteristiche

  • Design robusto, grado di protezione IP66 per uso esterno

  • Distribuzioni ottiche: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° e 60°

Applicazioni

  • Ponti, Monumenti, Facciate
  • Paesaggi
  • Parchi e piazze

Avvertenze e sicurezza

  • Solo per utilizzo in esterno

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro it_IT pdf 1.0 MB
Istruzioni per l'installazione
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Immagini

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Risorse multiple - Visuals