Philips Ledinaire Batten, 24 W, L1500 mm, 2400 lm, 3000 K, Opale, IP20, TW1-ready

BN021C LED24S/830 L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 2400 lm, 24 W, 100 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Fascio extra largo, Opale, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore 2 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 52793599
Codice d'ordine completo: 871951452793599

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401842682 it_IT pdf 428.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Immagini

Product-Photographs-911401842682_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401842682_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BN021C LED24S/830 L1500 ies 12.3 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED24S 830 L1500 911401842682 pdf 622.5 kB