Philips Ledinaire Batten, 10 W, L600 mm, 960 lm, 3000 K, Opale, IP20, TW1-ready

BN021C LED10S/830 L600

Descrizione prodotto

L600 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 960 lm, 10 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Fascio extra largo, Opale, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore 2 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 52787499
Codice d'ordine completo: 871951452787499

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401842082 it_IT pdf 429.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Immagini

Product-Photographs-911401842082_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401842082_EU
Risorse multiple - Visuals

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED10S 830 L600 911401842082 pdf 619.5 kB