Philips Ledinaire Batten, 5 W, L300 mm, 500 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready
BN021C LED5S/840 L300
Descrizione prodotto
L300 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 500 lm, 5 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Fascio extra largo, Opale, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore 2 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Valore
- Periodo di garanzia
- 5 anni