Philips TrueFashion, Track projector, 21.2 W, 2100 lm, 3000 K, CRI>90, Angolo del fascio 18°, Nero

ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK

Descrizione prodotto

Track projector, Alluminio, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 2100 lm, 21.2 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Angolo del fascio 18°, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 01275200
Codice d'ordine completo: 872016901275200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102256 it_IT pdf 274.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102256_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102256_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK IES
File di revisione
ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK 910505102256 ZIP
Dialux
ULD File - ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK ULD
Relux
ROLF File - ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK LDT