Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L135 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Angolo del fascio 18°, Bianco

ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH

Descrizione prodotto

Track projector, D80 mm; L135 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Angolo del fascio 18°, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 01251600
Codice d'ordine completo: 872016901251600

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102232 it_IT pdf 272.3 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102232_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102232_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH IES
File di revisione
ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH 910505102232 ZIP
Dialux
ULD File - ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH ULD
Relux
ROLF File - ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH LDT