Descrizione prodotto
Performance, track projector, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 6200 lm, 6200 lm, 46 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C