Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39 W, 5200 lm, 5200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Fascio extra largo, Bianco
ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH
Descrizione prodotto
Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 5200 lm, 5200 lm, 39 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Fascio extra largo, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle