Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 12 W, 1700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Fascio medio, Bianco

ST770X 17S/830 DIA MB FG WH

Descrizione prodotto

Compact, Maxos fusion variant, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 1700 lm, 12 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario 3C

Codice d'ordine: 97724500
Codice d'ordine completo: 871869997724500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101410 it_IT pdf 412.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101410_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101410_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File IES
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT