Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31 W, 4000 lm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Fascio medio, Nero

ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK

Descrizione prodotto

Compact, track projector, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Unità di alimentazione (On/Off), 4000 lm, 4000 lm, 31 W, 127 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 97717700
Codice d'ordine completo: 871869997717700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101403 it_IT pdf 300.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101403_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101403_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK LDT