Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio orizzontale, Argento

ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI

Discontinued

Descrizione prodotto

Compact, track projector, Alluminio, Argento, Alluminio brillante (RAL9006), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 4200 lm, 4200 lm, 29.5 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio orizzontale, Opale, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 97711500
Codice d'ordine completo: 871869997711500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101396 it_IT pdf 413.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101396_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101396_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI IES
Dialux
ULD File - ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI LDT